The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 10-32, プレスイン, マイナス, ナールド, 光沢
47-62-501-20
キャプティブスクリュー, 10-32, プレスイン, マイナス, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
10-32 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
取りつけ |
プレスイン |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
8.70 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
3.80 |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
593
|
2024-05-21
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
80
|
2024-05-20
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
70
|
2024-05-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
7
|
2024-05-20
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4
|
2024-05-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|