The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, 1点丸穴取付, ミディアムサイズ, 無制限, ノブ, 7.1-14.3mm グリップ, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
16-10-412-14
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, 1点丸穴取付, ミディアムサイズ, 無制限, ノブ, 7.1-14.3mm グリップ, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
クロムめっき |
色 |
黒 |
ノブ直径 |
13.50 |
アクセス制限 |
制限なし |
ヘッドスタイル |
ノブスタイル |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
2.40 |
Grip - Minimum (mm) |
7.10 |
Grip - Maximum (mm) |
14.30 |
外形 |
スタンダード |
回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
引き上げ |
7.20 |
製品 |
16/27/48:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ |
邪魔にならないコンパクトなラッチ設計で、パネルの振動と騒音を軽減するため確実な圧縮動作を提供します。複数の作動スタイルがあり、わずかに回転させるだけで、便利な手動作動またはアクセス制限によるセキュリティを備えた工具作動が選択できます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
88
|
2024-05-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
60
|
2024-05-20
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|