The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Home
Tapa de sellado, Agujero Grande, TPE, Negro
90-3
Tapa de sellado, Agujero Grande, TPE, Negro
Especificaciones
Material
Goma de neopreno
Color
Negro
Serie
Estándar
Tipo de Accesorio
Sealing Cover
Clase
E3 - Cierres de presión Serie VISE ACTION®
Tamaño
19.1mm
Diseñado para un cierre rápido y seguro en aplicaciones donde la calidad, las vibraciones y el sellado son elementos prioritarios. El mecanismo de cierre original VISE ACTION® de Southco combina con numerosos tipos de cuerpo y cabezas de cierre para satisfacer los específicos requerimientos de instalación y de la aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1772
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
949
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
696
2024-06-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
470
2024-06-03
info@sh-cico.com
86-021-54900086
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
414
2024-06-17
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
340
2024-06-17
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
299
2024-06-17
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
107
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
68
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
57
2024-05-27
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
48
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
44
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Dean Lewis Associates
Hayward CA
37
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
12
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
10
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
8
2024-05-28
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
7
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
5
2024-05-28
sales@shactech.com
86-21-61099378
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
3
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79