27-99-123-20
Cierres de presión Serie, Autoajustables, Montaje en 1 Taladros, Tamaño miniatura, Ninguna, Moleteado Pomo, 1.5-4.8mm Panel, 0.8-7.1mm Espesor, Acero inoxidable, Pasivado, Plateado
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acceso restringido | Ninguna |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 4.80 |
Grip - Minimum (mm) | 0.80 |
Grip - Maximum (mm) | 7.10 |
Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
Tamaño | Tamaño miniatura |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Recorrido | 6.30 |
Clase | 16/27/48 - Cierres de presión autoajustables con montaje en 1 taladro |
Obtenga una acción firme de compresión para reducir las vibraciones y el ruido del panel con el diseño de estos cierres discretos y compactos. Los múltiples modelos de accionamiento ofrecen una amplia selección, con accionamiento manual o mediante herramienta para un acceso restringido de seguridad, con simplemente una fracción de giro.
Escribir Tu Propia Revisión