MP:引手・ハンドル

洗練されたデザインが特徴のMPシリーズ。フランジ形状と光沢仕上げノブを自由に組み合わせられる表面取付タイプ。一般的な厚みのパネルに簡単に取り付けられます。

MP:引手・ハンドル

クロムめっきや真鍮めっき仕上げのフランジと、光沢仕上げのノブを組み合わせて、さまざまなインテリアにアクセントを加味するデザイン性の高い引手。品質を実感できる外観と使い勝手をお届けします。

  • 光沢クロム、サテンクロム、ブラス仕上げのフランジとノブを自在に組み合わせ
  • フランジ形状:インテリアに合わせて選べるオーバル、角形と円形
  • MP ポイント プッシュラッチやコートフックの代わりとしても使用可能

 

  • 材質・仕上げ(ノブ):ダイカスト亜鉛、クロム、ブラス、およびサテン仕上げ
  • 取付:M4ねじ1本でシンプルに取付(ねじは非付属)
  • 表面取付で、幅広いパネル厚に対応可能

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MP:引手・ハンドル

表示方法 リスト

1 注文

降順
  1. No more items to load
0fd038e0cc4b1931232d26a942d31626e81013c2179e1793ab9d9dc9d9904596 18.224.15.154
please type in at least 2 letters...
Loading...