TM:スイムドアラッチ
流線型の外観、目立たないシンプルさ、確かな使いごこち、耐蝕性の性能により、本ラッチは、 トランサムドア、フライブリッジ、または冷蔵庫の扉などキーロックセキュリティを必要としない用途への自然に選択される製品です。さらに、電解研磨仕上げにより、船舶、RV車、産業用途、商業用途において、性能のために外観を妥協する必要がなくなります。
![TM:スイムドアラッチ TM:スイムドアラッチ](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/TM-Swim-Door-Latch-968x432.jpg)
海洋レベルの構造(CF-8M:316焼入れステンレススティールの公称鋳造と同じ)により、過酷な海洋環境でも性能が長続きします。トランサムドア、フライブリッジ用ドア、フロントガラスなど様々な用途向けのグリップは、大きく余裕があり、濡れた手でも簡単に握ることができます。
- 滑らかかつ薄型の設計により、突出を最小限に抑え、人やギアの障害になったり、服がひっかかる可能性も軽減 内部Oリング設計により、閉じる動作を抑制し、スムーズでやさしい使いごことを実現 あらゆる方向に90度自由に回転するハンドルは、最適な保持張力の調整を行います ドアとフレームの不一致を許容する調節機能 取りつけ後の外観を向上する表面に露出しない取りつけハードウェア あらゆる厚さのドアに適合