N6:表面取りつけヒンジ
ステンレススティール製N6ヒンジは、外観が性能と同じくらい重要であるさまざまな用途向けに完璧に艶出しされた耐蝕性構造を提供します。 型打ちした、鋳造構造、さらに露出したハードウェアと覆い隠されたハードウェア設計は、厳しい用途において魅力的で信頼できる性能向けにいくつかの統一小売価格を提供しています。
![N6:表面取りつけヒンジ N6:表面取りつけヒンジ](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/N6-Surface-Mount-Hinges-968x432.jpg)
全ステンレス構造は、過酷な環境、屋外環境、海洋環境下でさえ、長続きする性能をご提供します。上部取りつけスタイルは、取りつけを単純化します。
- 型打ちしたヒンジは、さまざまなヒンジリーフの構成やサイズで完璧に艶出した外観を実現するためのより手頃な選択肢を提供します 表面に露出する取りつけハードウェアなしで便利な上部取りつけを可能にするふた付ヒンジオプション 自動位置合わせカバーは、両面テープでしっかりと固定されていますがヒートガンで簡単に取り外せます 取り付け後、突出のない滑らかな外観を維持し、つまずきや妨げをなくすため、フラッシュ取りつけと ピボット取りつけ(軸吊り:吊元2点)スタイルは、ヒンジリーフの下にヒンジピンを隠します
- 無駄のない型打ちしたヒンジは、304-SS、316-SSでご利用いただけます ふた付き鋳造ヒンジは316 SSでご用意しています
品番検索
- 貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください製品検索: 条件で絞り込む