C6/G6:戻り止めヒンジ
サウスコ戻り止めヒンジシリーズには様々な戻り止め、耐蝕性構造、産業デザインに合うスッキリした流線形の外観などドアの位置決め用途に生かした多種のデザインがあります。すべての製品は強度とサイクル寿命をテスト済み、エンクロージャの修理やメインテナンスを容易にする180度の可動範囲を備えています。
![C6/G6:戻り止めヒンジ C6/G6:戻り止めヒンジ](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/C6-G6-Detent-Hinges-968x432.jpg)
定位置戻り止めヒンジは既定の角度で開いたドアを保持できるため、一貫性のある位置決めを維持する追加の部品や取り付けコストが省けます。
- 様々な戻り止め角度で一定の角度にドアを保持
- 安全なスナップオン型カバーで取付けハードウェアが隠れる外観
- 耐蝕性ステンレススティールとプラスチック構造
- モダンなスタイルで産業デザインに適合
- 戻り止めの無いフリースイングスタイル
- プラスチックとステンレススティール、または全プラスチック製
- 既定の位置でドアが保持できる様々な戻り止めスタイル
- C6戻り止め角度スタイル各3種は様々な用途に合わせて位置決めトルク値3種から選択
- ステンレススチール製のライフサイクル寿命:最大5,000サイクル
- 硬化スティール製のサイクル寿命:最大20,000サイクル
- 動作温度範囲:-40℃~80℃
'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :
品番検索
- 貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください製品検索: 条件で絞り込む