フラッシュ取りつけねじは1.3mm(0.05インチ)の薄いパネルに取りつけることができます。ねじは、ねじ切りインサートまたはその他のねじ切りレセプタクルに差込み、留めます。
- 留めた状態だとフラット 固定シェルからねじが外れることを防ぐねじ保持法 ワンステップで取りつけられるセルフクリンチングアッセンブリのため、補助的な取りつけ手順が不要 100%ステンレススティールの構造は耐蝕性を提供 簡単に調整できるように合計0.5mm(0.02インチ)の動きができる余裕をもたせたねじ
最大使用荷重:部品およびサイズにより異なります。
'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :
製品ごとの認証