DM:「モノサート」&「デュオサート」挿入部品
サウスコの「モノサート」と「デュオサート」DM挿入部品は、ラックへの薄型パネル取りつけとエンクロージャの取りつけ用に簡単な表面取りつけ、確かな接続、互換性を提供しています。ケージナットよりも低コストで取りつけることができ、現場での再構成に対し優れた柔軟性があり、ITスタイルラックに最適です。
取りつけが簡単な挿入部品は、従来のケージナットに代わる、より便利で費用効率の高い代替品です。特別な工具は不要で、ラックまたはパネルの正面から取りつけることができ、さらに簡単に付け替えができるので、現場でのコンポネントの入れ替えが可能です。
- 挿入部品は両方とも、ITラックシステムに共通の9.5mm平方の業界標準の穴に適合表面取りつけスタイルによりアクセスに利便性のないチューブラーラックやクラウドラックと併用できますM6機械ねじを使用して部品を取りつけ挿入部に取りつけ部品を取り外した後、挿入部品はラック(またはパネル)に保持されます必要に応じて、再利用可能な挿入部品は現場で簡単に取り外し、別の場所に移すことが可能です低負荷または中度の負荷向けの「モノサート」スタイルには、 硬化スティールねじ付のスプリングスティールレセプタクルが含まれ
- その他の業界標準寸法に適合させるために異なるサイズを注文していただくことも可能です特定の取りつけ要件を満たすために改良された「モノサート」や「デュオサート」デザインもご利用いただけます
品番検索
- 貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください製品検索: 条件で絞り込む