D4:DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー
サウスコ DZUS(ズース)<sup>®</sup> NY-CC プランジャは、NY-WG グロメットシリーズと併用することで、再利用可能でプラスチック製かつ、ファスナと同様にプッシュ/プル リベットとして機能します。 サイズ、ヘッドスタイルや色を各種取り揃えています。 NY-CCとNY-WGを組み合わせたファスナは、取り外し式のパネル上に常時固定されるため部品紛失の心配がなく、またリセプタクルも不要です。
![D4:DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー D4:DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/D4-DZUS-Standard-Line-Quarter-Turn-Fasteners-968x432.jpg)
- 多種多様な人気スタイルとサイズ向けの好ましいリードタイムにより、他社製品に代わる魅力的な代替品を提供いたします 製品寿命が長く、繰り返しアクセスする用途で長くお使いいただけます キャプティブファスナーオプションは、ファスナー落下によるハードウェアや装置の紛失を防ぎます 作業に合ったレセプタクルは、取りつけを簡略化し、特定の構成や用途のニーズを満たします
- サイズ:3、3.5、4、5、6、6.5、7
- 材質:鋼 および ステンレス鋼
- 仕上げ: 亜鉛めっきクロメート処理、亜鉛めっきクロメート処理(黒)、光沢クロム など
- 耐腐食性ステンレス鋼バージョン:屋外用途に最適
品番検索
- 貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください製品検索: 条件で絞り込む