60:スクイーズ(絞り)リリースラッチ
コンパクトなラッチは薄い板金パネルを利用して限られたスペースへの適用に最適ラッチボディをドアパネルに取りつけると、パネルの開閉が早くて簡単。突き出したラッチタブを絞ると開き、ラッチ/パネルを押すと閉じます。
![60:スクイーズ(絞り)リリースラッチ 60:スクイーズ(絞り)リリースラッチ](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/60-Squeeze-Release-Latches-968x432.jpg)
取りつけは早くて簡単。ラッチボディは1点角穴にはめ込んでパネルに取りつけ、パネルが閉じる際にフレームの角穴に入ります。
- ラッチのタブを絞って引っ張るとパネルが開き、ラッチ/パネルを押すと閉じます 耐蝕性の黒アセタル製構造
- ラッチされていないパネル間の許容荷重:13.5 N (3ポンド)断続的な許容荷重:170N (35ポンド)
- 14mm(0.56インチ)幅の省スペース設計 取りつけパネルの厚さは最大1.3mm(0.052インチ) 取りつけパネルとフレームの合計厚さは最大3.2mm(0.125インチ)
'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :
製品ごとの認証品番検索
- 貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください製品検索: 条件で絞り込む