5T:ヒートシンク拘束ねじ
一貫した機械的固定を維持し、マイクロプロセッサとヒートシンクアッセンブリ間の伝熱性能を最適化します。サウスコ5Tヒートシンク用ネジはマイクロプロセッサと回路基板間の完璧ではない位置合わせを補正し、さらに熱膨張を可能にします。

拘束ばね装備型設計は、設定した前負荷で、衝撃、振動、熱膨張の状況下でさえも、確動の機械的接続を維持するのを助けます。
- わずかな不一致またはチップの上面とPCBが同一平面状にない場合に調整を行う設計 確動止めは、最大5フィートポンドまでの前負荷を設定します拘束スプリングとばねは、ハードウェアの紛失、回路基板の損傷を防ぎます フレアイン固定スタイルは1.5mm(0.058インチ)から3.2mm(0.126インチ)のほとんどのヒートシンク材質に適合します
- 様々なねじサイズ:M3、M3.5、4-40、6-32 ねじの長さはさまざまで、あらゆるスタンドオフ範囲とプリント基板挿入部に適合 スタンドオフの口広げ加工用の特別取りつけ工具をご用意ねじのサイズに合わせてご注文ください
品番検索
- 貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください製品検索: 条件で絞り込む