The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
回転式ラッチ, Lサイズ, 2段式, 亜鉛メッキ クロメート処理, 2ポイント, 6.7 MM 貫通, スティール, スティール, 光沢
R4-30-40-301-10
回転式ラッチ, Lサイズ, 2段式, 亜鉛メッキ クロメート処理, 2ポイント, 6.7 MM 貫通, スティール, スティール, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
Stage |
2段式 |
据えつけ穴 |
6.7 mm スルーホール |
取りつけ |
リベット/ねじ |
操作 |
2点 |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
25
|
2024-05-01
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|