PT-1-2C101-20B-KD
チューブラーキーカムロック, Keyed Differently (50 codes), 17.5 mm, 10.9 mm, 亜鉛合金, クロム処理
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 10.90 |
キーコード | 個別キー (50コード) |
カムハウジング長さ | 17.50 |
製品 | PT:チューブラーキーカムロック |
幅広いエンクロージャ用途でカムロックの性能をアップグレードするための手頃なチューブラーキーカムロックの強化されたセキュリティをご利用ください。多彩なハウジングとカム寸法のオプションは、幅広いエンクロージャ構成を満たし、クロムメッキのダイカストハウジングは、あらゆる取り付けに魅力的で耐久性のある表面を提供します。
あなたのレビューを投稿する