The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
フラッシュとプロフラッシュスライドドアラッチ, キーロック, スライディングドア, キーロック, ステンレススティール
MF-02-110-24
フラッシュとプロフラッシュスライドドアラッチ, キーロック, スライディングドア, キーロック, ステンレススティール
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
アクセス制限 |
六角/マイナス |
表面処理された |
はい |
外側のパネル厚さ |
10.00 |
最大外側パネル厚 |
12.70 |
外形 |
フラッシュ |
操作 |
スライドドア |
製品 |
MF - 平面/低背スライドドアラッチ |
内部に納められた作動ハンドルは薄いドアでも目立たず、潜在的な問題を除去し、陥凹部にぴったりとドアをはめ込むことを可能にします。多くの設計フォーマットを満たすため、曲線状の外形と角のある外形、さらに様々な仕上げをご用意しています。完全に密閉されたプロフラッシュモデルには、水を通さない適合やその他の特長があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
31
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
31
|
2024-04-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
13
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
4
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
1
|
2024-04-26
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|