M1-63-877
プッシュラッチ, ミディアムサイズ, 制限なし, 12 - 17 mmドア厚, 25.5 mm グリップ, プラスチック(ベージュ) & 316ステンレス鋼, 無処理 & 電解研磨
材質 | 316ステンレス鋼, プラスチック |
---|---|
仕上げ | 無処理, 電解研磨 |
色 | ベージュ, 光沢 |
アクセス制限 | 制限なし |
グリップタイプ | 固定 |
取りつけ | 取付用ブラケット |
シリーズ | Hybrid |
外側のパネル厚さ | 12.00 |
最大外側パネル厚 | 17.00 |
Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
外形 | 低頭 |
サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
製品 | M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
あなたのレビューを投稿する