M1-63-8
フラッシュ引手ラッチ, Mサイズ, 無制限, 12-17 mm パネル厚, 25-26 mm グリップ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み
材質 | 316ステンレス鋼 |
---|---|
仕上げ | 電解研磨 |
アクセス制限 | 自動再ロック |
グリップタイプ | 固定 |
取りつけ | 取付用ブラケット |
外側のパネル厚さ | 12.00 |
最大外側パネル厚 | 17.00 |
Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
外形 | 低頭 |
サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
製品 | M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
あなたのレビューを投稿する