The store will not work correctly when cookies are disabled.
サウスコのEA-A06 USBコントローラは、標準のコンピュータUSBポートに接続されると、最大14個の異なった電子ロックおよびその他のデバイスの、別々にコンピュータ制御された操作を可能にします。ラッチ入力に対して別々にラベルが貼られた接続により、EA-A06では簡単なプラグ アンド プレーのインストールを行えます。それは、サウスコのどの電気機械式ラッチのソリューションにも統合できます。 さらに、EA-A06は既存のコンピュータと連携して、ユーザが容易に電子ロックへのアクセスを追跡記録することを可能にします。これは追跡記録能力を提供し、それは法的な要求事項へのコンプライアンスを示すのに使用できます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
35
|
2024-04-26
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
11
|
2024-05-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
3
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|