The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, ステンレススティール, Size 3, マイナス, パッシベート
D4-AJ3-30SS
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, ステンレススティール, Size 3, マイナス, パッシベート
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
サイズ・シリーズ |
サイズ 3 |
長さ |
7.62 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
サウスコ DZUS(ズース)<sup>®</sup> NY-CC プランジャは、NY-WG グロメットシリーズと併用することで、再利用可能でプラスチック製かつ、ファスナと同様にプッシュ/プル リベットとして機能します。 サイズ、ヘッドスタイルや色を各種取り揃えています。 NY-CCとNY-WGを組み合わせたファスナは、取り外し式のパネル上に常時固定されるため部品紛失の心配がなく、またリセプタクルも不要です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
519
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|