The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, ナチュラル, マイナスのヘッド, プラスティック, 黒, スタッド
D1-004-050-030
DZUS® Dart1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, ナチュラル, マイナスのヘッド, プラスティック, 黒, スタッド
製品仕様
材質 |
プラスチック |
仕上げ |
無処理 |
色 |
黒 |
ヘッドスタイル |
マイナスヘッド |
スタッド長さ(L) |
12.70 |
スプリング式 |
いいえ |
長さ |
12.70 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D1 - DZUS® Dart1/4回転ファスナー |
大量で軽量用の応用向けの用途が広く、無駄な動きのない1/4回転ファスナーは、低い取りつけコスト、魅力的な外観、他の1/4回転ファスナーよりも幅広い公差範囲を提供します。バネ作用機能が耐振レベルを提供する一方で、内蔵の戻り止めは十分に作動します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
205
|
2024-05-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
100
|
2024-05-03
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
48
|
2024-05-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|