The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
戻り止めヒンジ, 80°, ステンレススチール, 戻り止め, アセタル共重合体, 黒
C6-22
戻り止めヒンジ, 80°, ステンレススチール, 戻り止め, アセタル共重合体, 黒
製品仕様
材質 |
アセタール共重合体 |
仕上げ |
無処理 |
色 |
黒 |
順回転トルク |
1.10 |
逆回転トルク(Nm) |
1.10 |
取りつけ |
リベット/ねじ |
シリーズ |
ディテント(戻り止め) |
チューブ材質 |
ステンレススチール |
開放された角度における保持 |
80° |
製品 |
C6 / G6 - 戻り止めヒンジ |
サウスコ戻り止めヒンジシリーズには様々な戻り止め、耐蝕性構造、産業デザインに合うスッキリした流線形の外観などドアの位置決め用途に生かした多種のデザインがあります。すべての製品は強度とサイクル寿命をテスト済み、エンクロージャの修理やメインテナンスを容易にする180度の可動範囲を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
303
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
124
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
109
|
2024-04-29
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
89
|
2024-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
10
|
2024-04-16
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2024-04-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
7
|
2024-04-29
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|