The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ), 傾ける, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 白
AV-D30-5T101-76
チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ), 傾ける, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 白
製品仕様
Max Display Load |
7.00 |
材質 |
アルミ合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
白 |
画面の動き |
チルト |
チルトトルク-順回転 (Nm) |
1.13 |
チルトトルク-逆回転 (Nm) |
7.90 |
製品 |
AV – チルトディスプレイマウント(Tシリーズ) |
Mounting Plate |
VESA取付用プレート付 |
サウスコAVチルトディスプレイマウント(Tシリーズ)は様々なユーザーの条件に対応すべく傾斜回転機能をもつ一体型ポジショニングテクノロジーを利用しています。このマウントは簡単に角度や傾きの正確な位置決めができます。カウンターバランスばねの内蔵と無しの仕様を用意しており、Tシリーズは巧みな位置決めと清掃が簡単なことで定評があります。Tシリーズのメンテナンスや再調節が不要な点は立証済みの特徴です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1951
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
6
|
2024-04-29
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|