The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 1/4-20, フレアイン, マイナス, ナールド, 黒
47-11-606-50
キャプティブスクリュー, 1/4-20, フレアイン, マイナス, ナールド, 黒
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
1/4-20 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
取りつけ |
フレアイン |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
4.80 |
最大外側パネル厚 |
6.40 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
12.60 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
6.00 |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
324
|
2024-04-26
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2024-05-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|