The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, フラッシュTハンドル, 無制限, 1-7.9mm パネル, 19.1-37.3mm グリップ, ステンレススティール, 電解研磨済み 光沢
24-20-101-35
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, フラッシュTハンドル, 無制限, 1-7.9mm パネル, 19.1-37.3mm グリップ, ステンレススティール, 電解研磨済み 光沢
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
外側のパネル厚さ |
1.00 |
最大外側パネル厚 |
7.90 |
外形 |
フラッシュ |
回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
引き上げ |
18.20 |
製品 |
24:フラッシュTハンドルスタイルセルフアジャストコンプレッションラッチ |
サウスコの自動調整コンプレッションラッチは、頑丈で非常に便利です。このラッチは、十分な圧力をかけて扉をしっかりと押さえ、重たい扉でもがたつくことがありません。ただし、操作は簡単で、ハンドルをつまみ、回転させることによってすばやく開けます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
112
|
2024-05-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
23
|
2024-04-26
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
12
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
1
|
2024-04-26
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|