The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Home
Cierre de impacto, Tamaño mediano, no restricción, 2-7 mm Espesor del panel, 25-26 mm Espesores, Plástico, Natural
M1-61
Cierre de impacto, Tamaño mediano, no restricción, 2-7 mm Espesor del panel, 25-26 mm Espesores, Plástico, Natural
Especificaciones
Material
Plástico
Grado del material
PC / PBT Blend
Acabado
Natural
Color
Negro
Acceso restringido
Auto Relock
Tipo de espesores
Fixed
Montaje
Mounting Bracket
Espesor del panel exterior
2.00
Espesor máximo del panel exterior
7.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Perfil
Perfil bajo
Tamaño
Tamaño mediano
Clase
M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.
Escribir Tu Propia Revisión
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1521
2024-05-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1080
2024-04-30
sales@austinhardware.com
800-821-3520
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
474
2024-05-03
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Intech Holdings Limited
Beijing
382
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
329
2024-05-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
223
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
190
2024-05-03
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Clancey Company
Overland Park KS USA
119
2024-05-02
info@clancey.com
1.800.747.7405
Handy FIX
Warsaw Poland
98
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
54
2024-05-03
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
46
2024-05-03
info@tchweb.com
1.416.299.0089
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
38
2024-04-28
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
30
2024-04-26
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
26
2024-05-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
18
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zygology Ltd
Oxford UK
17
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
13
2024-05-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
9
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79