M1-25-81-88
Cierres de Presión, Tamaño grande, Con cerradura, 47 - 61mm (1.85 - 2.40 in) Espesor de la puerta, 23,5 - 35mm o 74 -88mm (.92 - 1.38 in o 2.91 - 3.47 in) Espesor total, Acero inoxidable 316, Electropulido
Material | Acero inoxidable 316 |
---|---|
Acabado | Electropulido |
Color | Brillante |
Acceso restringido | Con cerradura |
Tipo de cabeza | Con cerradura |
Espesor del panel exterior | 2.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 12.00 |
Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
Grip - Maximum (mm) | 28.00 |
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 63.00 |
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 76.00 |
Tipo de maneta | Modelo con tirador en D |
Tamaño | Tamaño grande |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Clase | M1 - Cierres de presión |
¿Quién le ha dicho que Ud. no puede tenerlo todo? Ahora, sçi que puede en el caso de instalaciones que requieren cierto grado de diseño además de un sellado impermeable. Consiga el aspecto integrado de un cierre enrasado, fácil de usar, como un cierre tipo levantar y girar, y el sellado de un cierre de presión, todo en uno: el cierre Southco M1
Escribir Tu Propia Revisión