E6-71-440F-85
Con apriete constante Bisagras, Simétrico, Forward Torque 4.52 N-m, Reverse Torque 3.08 N-m, Tamaño grande, Acero inoxidable 316, Pulido
Material | Acero inoxidable 316 |
---|---|
Acabado | Pulido |
Color | Pulido |
Forward Torque (Nm) | 4.52 |
Reverse Torque (Nm) | 3.08 |
Acceso restringido | Ninguna |
Torque Type | Asimétrico |
Tipo de montaje | Screw Mount |
Montaje | Remache / Tornillo |
Serie | Serie 400 |
Tamaño | Tamaño grande |
Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.
Escribir Tu Propia Revisión