The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Home
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Retén, Tamaño 4, HD Polythene, Natural
D4-GP4
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Retén, Tamaño 4, HD Polythene, Natural
Especificaciones
Material
HD Polythene
Acabado
Natural
Tamaño
Tamaño 4
Tipo
Retaining Ring
Clase
D4 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Línea Estándar
Escribir Tu Propia Revisión
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
4059
2024-05-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3238
2024-05-16
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
2740
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1350
2024-05-16
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
848
2024-05-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
801
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
Handy FIX
Warsaw Poland
680
2024-05-07
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
343
2024-05-16
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
95
2024-05-16
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
17
2024-05-13
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622