The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
一定トルク埋め込みヒンジ, 左右対称, 0.113 N⋅m, 0.113 N⋅m, プレスイン, 亜鉛合金, ナチュラル
ST-5A-10S-33
一定トルク埋め込みヒンジ, 左右対称, 0.113 N⋅m, 0.113 N⋅m, プレスイン, 亜鉛合金, ナチュラル
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
無処理 |
色 |
無処理 |
順回転トルク |
0.11 |
逆回転トルク(Nm) |
0.11 |
トルクタイプ |
左右対称 |
取りつけ |
プレスイン |
シリーズ |
コンスタント(定)トルク |
カウンターバランス |
いいえ |
製品 |
ST - トルクヒンジ(埋込型、定トルク) |
小型ヒンジSTシリーズは、あらゆる方向の物体の位置��めに対応し確実に保持します。小型ウェブカメラや家電製品、携帯型モニター、LCDディスプレイ、売り場専用端末、医療機器、大型エンクロージャパネルに至る様々なサイズやトルク要件に適合します。洗練された人間工学に基づいたSTヒンジはあらゆる用途において、精度と品質を実感する滑らかで一定した動作を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
656
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
316
|
2024-05-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
10
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|