The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
マルチポイントラッチシステム, キーパー, 25 mm グリップ
F2-30-25
マルチポイントラッチシステム, キーパー, 25 mm グリップ
製品仕様
Grip - Maximum (mm) |
25.00 |
タイプ |
Protection Grid |
製品 |
F2 - マルチポイントラッチシステム |
インドア用に設計されたこのラッチシステムはガスケットシールの外側に取りつけられ、小スペースでレバー作動とリモートコンプレッションを行ないます。スタイリッシュなデザインのエンクロージャは、コンシールドラッチ機構を用い、外からはスリムで薄型のハンドルが見えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
224
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Intech Holdings Limited
Beijing
|
164
|
2024-04-22
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2024-04-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|