The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムラッチ, Cams, 32-34 mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート
E5-8017
カムラッチ, Cams, 32-34 mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
グリップタイプ |
固定 |
Grip - Minimum (mm) |
32.00 |
Grip - Maximum (mm) |
34.00 |
アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
アクセサリーのタイプ |
カム |
製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
75
|
2024-05-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
64
|
2024-05-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
25
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
19
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
15
|
2024-04-29
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2024-04-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|