The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムラッチ, 調節可能, 8mm 六角穴, , はい, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
E5-6-012-01
カムラッチ, 調節可能, 8mm 六角穴, , はい, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
クロムめっき |
色 |
光沢 |
アクセス制限 |
ツール・治具 |
表面処理された |
はい |
グリップタイプ |
調整式 |
ヘッドスタイル |
8mm 六角リセス |
シリーズ |
20.1mm サイズ |
回転 |
ユニバーサル |
アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
245
|
2024-05-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
2
|
2024-05-10
|
info@steeves.ca
1.204.474.1239
|