E3-31-15
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 19.1mm, Tハンドル, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 黒 |
アクセス制限 | 制限なし |
グリップタイプ | 調整式 |
据えつけのスタイル | 3穴取付 |
ヘッドスタイル | Tハンドル |
シリーズ | 規格 |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 4.00 |
Grip - Minimum (mm) | 7.90 |
Grip - Maximum (mm) | 23.60 |
最小グリップ-カム逆方向 | 62.70 |
最大グリップ-カム逆方向 | 76.20 |
カムは、接続されている | はい |
回転 | タイプA - 時計回りでラッチ |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
製品 | E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ |
取付穴サイズ | 20 mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性でドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。簡単な操作性に加え、キーやツール(治具)によるアクセスなど幅広いセキュリティオプションを取り揃えています。半回転のシンプル&スムーズな操作のみで、フレームの裏側に回り込んだカムを圧縮し締め込み、ドアパネルをしっかりと固定します。
あなたのレビューを投稿する