The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理, プラスのリセス(No.2), スタッド
D7-265-718-190
DZUS® パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理, プラスのリセス(No.2), スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
ヘッドスタイル |
#2 プラスリセス |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D7 - DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー |
2種類のクイックアクセスファスナーは設置が便利で、操作時のグリップ許容性があり、サポートパネルや取りつけパネルの厚さにも幅広く対応します。設置パネルの荷重条件に合わせメタリック製、熱可塑性素材製があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
99
|
2024-05-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
10
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|