The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ, ラッチングには時計方向に回転させる, ショート, Tハンドル スタイル, クロム処理, 銀
92-11-131
Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ, ラッチングには時計方向に回転させる, ショート, Tハンドル スタイル, クロム処理, 銀
製品仕様
仕上げ |
クロムめっき |
ポール(爪)スタイル |
ショート |
アクセス制限 |
制限なし |
表面処理された |
いいえ |
Grip - Minimum (mm) |
16.00 |
Grip - Maximum (mm) |
44.50 |
操作 |
時計回りでラッチ/ロック |
ハンドル スタイル |
Tハンドル |
コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
製品 |
92:Tハンドル型カムラッチ&Lハンドル型カムラッチ |
曲線を付けて作られたハンドルの洗練された設計は外観の美しさと人間工学を一体化し、作動を簡単にするため余裕のあるグリップを提供します。迅速な1/4回転動作だけでフレームにカムを固定したり、フレームからカムを取り外したりできます。延長されたシャフト長さにより、特定のラッチモデルごとに1インチ以上のグリップ調節が可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
16
|
2024-04-29
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
15
|
2024-04-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
12
|
2024-04-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
12
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2024-04-05
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|