The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フレアイン, プラス, ナールド, 光沢
47-82-322-10
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フレアイン, プラス, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
ヘッドスタイル |
プラスリセス |
取りつけ |
フレアイン |
リセスサイズ |
#2 プラスリセス |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
1.50 |
最大外側パネル厚 |
3.20 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
9.50 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
4.40 |
サンプルを依頼する |
サンプルあり |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
5777
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
200
|
2024-04-25
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
9
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
8
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|