E6/ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante

La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.
E6/ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante

La Serie E6 / ST elimina la necesidad de soportes secundarios para soportar en posición componentes con bisagras.

  • Preajustadas en nuestra fábrica, sin que nunca requieran ajuste
  • Desviación y contragolpes cero, incluso bajo vibraciones o cargas dinámicas
  • Construcción robusta, ideal para su uso tanto en exterior como en interior
  • Tamaños y momentos torsores múltiples, para adaptarse a una gran gama de requerimientos de carga
  • Fácil integración y instalación simple sin coste añadido
  • Amplio rango de modelos disponibles, incluyendo acabado cromado satinado resistente a la abrasión
  • Disponible con torsión asimétrica para un funcionamiento fácil de apertura
  • Opciones de montaje con taladro pasante, trasero y oculto
  • Disponible en múltiples colores y acabados para adaptarse al diseño de cada aplicación
  • Contacte con Southco para diferentes posibilidades en rangos de torsión, colores y acabados
  • Disponible en construcción de plástico, aluminio, acero inoxidable o fundición de cinc 
  • Disponible con torsión en una sola dirección
  • La opción de carcasa ampliada puede reemplazar dos bisagras en algunas aplicaciones
  • Bisagras duraderas con un ±20% de torsión estática con una vida útil de 20.000 ciclos
  • Resistencia de la bisagra de hasta 12.4 N•m

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando E6/ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 404

Establecer dirección descendente
  1. E6-40-537S-20

    Latch

  2. E6-45-537S-20

    Latch

  3. E6-10E-230-50

    Latch

  4. E6-10-6110R0-50

    Latch

  5. E6-10-6110F0-50

    Latch

  6. E6-10E-212-50

    Latch

  7. E6-50-515S-20

    Latch

  8. E6-50-535S-20

    Latch

  9. E6-10E-200-50

    Latch

  10. E6-55-515S-20

    Latch

por página