D4-SQC4-30ZBYNA
Latch
Tipo de base | Square Hole |
---|---|
Tamaño | Tamaño 4 |
Tipo | Receptacle |
Clase | D4 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Línea Estándar |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 1219-QC430-Z3Y |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |
Escribir Tu Propia Revisión
Tipo de base | Square Hole |
---|---|
Tamaño | Tamaño 4 |
Tipo | Receptacle |
Clase | D4 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Línea Estándar |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 1219-QC430-Z3Y |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |