Tiradores de montaje exterior

Nuestros Tiradores de Montaje en Superficie ofrecen una solución versátil y conveniente para una amplia gama de aplicaciones de tracción y agarre. Estos tiradores están diseñados para un montaje en superficie fácil, eliminando la necesidad de recortes complejos o instalaciones empotradas. Desde puertas y cajones hasta cajas y equipos, nuestros Tiradores de Montaje en Superficie proporcionan un agarre práctico y accesible en diversos entornos.
Tiradores de montaje exterior

Ver todos Tiradores de montaje exterior

Seleccione un producto a continuación para obtener más información o utilice los filtros para acotar las opciones

Características clave:

  • Instalación sin herramientas: Se monta fácilmente con tornillos o pernos, no se requieren herramientas especializadas ni recortes.
  • Amplia variedad: Ofrecida en múltiples estilos y materiales para adaptarse a diversos requisitos de diseño y funcionalidad.
  • Construcción resistente: Diseñada para resistencia y durabilidad, ideal para uso frecuente y entornos exigentes.

Beneficios clave:

  • Ahorro de tiempo y costos: La instalación simplificada reduce el tiempo de mano de obra y los gastos.
  • Amplia compatibilidad: Adecuada para aplicaciones en entornos industriales, médicos, de transporte y comerciales.
  • Diseño fácil de usar: El agarre ergonómico garantiza un uso cómodo y eficiente.
  • Flexibilidad estética: Disponible en acabados y diseños para combinar con varios estilos de equipos o decoración.
  • Aplicaciones: Nuestros tiradores de montaje en superficie se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidas puertas, cajones, cajas, equipos industriales, equipos médicos, transporte y exhibiciones minoristas.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Tiradores de montaje exterior

No podemos encontrar productos que coincidan con el criterio.