Nouvelle vis captive rallongée convenant aux épaisseurs de panneaux variables

Southco Resource Center

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Nouvelle vis captive rallongée convenant aux épaisseurs de panneaux variables

Nouvelle vis captive rallongée convenant aux épaisseurs de panneaux variables

Southco a étendu sa large gamme de vis captives en lui ajoutant une nouvelle option convenant à la majorité des applications de fixation de panneaux. La vis captive rallongée 4C de Southco fournit une solution standard aux applications de tôle et de panneaux nécessitant différentes longueurs de vis.

La vis captive rallongée 4C réduit les délais et simplifie les conceptions qui auraient précédemment nécessité des longueurs de vis modifiées. La vis captive rallongée 4C assure que les concepteurs aient facilement accès à une solution standard pour les conceptions de panneaux et les épaisseurs de tôle non standard.

Conçues pour apporter une solution précise pour le montage de panneaux, portes et autres applications de matériel, les vis captives rallongées 4C deSouthco sont disponibles avec plusieurs options d'actionnement et styles d’installation, dont les versions à riveter et à sertir. Ces vis captives sont dotées de têtes en acier traitées thermiquement ce qui leur confère une résistance de serrage supérieure, ainsi que d’options de têtes surmoulées de couleur qui permettent aux concepteurs de différencier les points d’accès ou de coordonner le matériel à la conception dans son ensemble.

Pour plus de renseignements sur la gamme de solutions de matériel captifde Southco, rendez-vous dans notre Centre de ressources électroniques.

Voir les ressources liées à ce sujet