Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Nouvelle charnière de soutien à compensation qui réduit le coût global de la solution

Southco a étendu sa série de charnières à compensation en y ajoutant un nouveau produit qui réduit le coût total de levage et de positionnement des panneaux et couvercles lourds. La charnière de soutien à compensation CB de Southco est conçue pour être utilisée en tandem avec la charnière à compensation CB, dans les applications où la charnière à compensation peut supporter à elle seule toutes les exigences de couple du panneau ou du couvercle.

La charnière de soutien à compensation CB de Southco permet un levage et un contrôle de position ergonomique lorsqu’elle est combinée à la charnière à compensation CB en utilisant l’énergie stockée pour équilibrer la distribution du poids d’un panneau ou d’un couvercle. Les charnières sont entièrement réglables, permettant ainsi au concepteur de définir l’expérience de l’utilisateur final en personnalisant les efforts de fermeture/d’ouverture aux exigences particulières de l'application.

Dotées d’une construction robuste tout en aluminium, les charnières CB offrent une résistance à la corrosion accrue et une performance cohérente que la température soit chaude ou froide. De plus, la charnière de support à compensation de lagamme CB offre un cycle de vie plus élevé tout en réduisant le besoin de maintenance dans le temps.

Comparée aux vérins à gaz traditionnels, la charnière de soutien à compensation améliore la fonctionnalité et l’esthétique. Lorsqu’elle est installée avecnotre charnière à compensation CB classique, la charnière de soutien à compensation CB offre l'avantage d’un produit à compensation tout en permettant aux utilisateurs de réduire considérablement le coût global de leur solution.

Pour plus de renseignements sur la gamme complète de mécanismes à compensation de Southco, rendez-vous sur la page des Solutions à compensation du Centre de ressources.

Voir les ressources liées à ce sujet