Systèmes de loquets rotatifs

Les systèmes à loquet rotatif de Southco fournissent une solution solide pour maintenir des panneaux avec la commodité de la fermeture par poussée, offrant une fermeture invisible à un ou plusieurs points de l'application. Les loquets rotatifs de Soutcho sont disponibles dans toute une gamme de conceptions mécaniques et électromécaniques fabriquées dans des matériaux durables et adaptées à n’importe quel environnement. Les solutions à actionneur mécanique permettent une sécurité flexible avec un fonctionnement manuel ou à clé, tandis que les actionneurs électromécaniques sont des solutions invisibles.

image1

Avantages Clés

  • Compression

    Commodité de la fermeture par poussée

  • Security

    Options de verrouillage sécurisé, invisible et de taille compacte

  • Multi-Point Compatibility

    Options d'actionnement multipoints ou point unique

  • Latching Range

    Solutions de verrouillage mécaniques et électromécaniques

  • Physical Requirements

    Variété de conceptions d’actionneurs mécaniques et électromécaniques

  • Hand Keyed

    Options de fonctionnement mécanique, à clé et manuel

Voir tous Systèmes de loquets rotatifs

Sélectionnez un produit ci-dessous pour en savoir plus ou utilisez les filtres pour réduire les options

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Systèmes de loquets rotatifs

Afficher en Grille Liste

33 Articles

Par ordre décroissant
  1. R4-90-1005-10

    Latch

  2. R4-91-231-20

    Latch

  3. No more items to load
29c3bedfb43dda7b7cd9fc92ec15352e1b5ace0a8162a6deb5b0ac8a1b2c305d 18.188.115.61
please type in at least 2 letters...
Loading...