Fixations rapides

Les fixations quart de tour DZUS® de Southco satisfont à une vaste gamme d'exigences d'accès rapide, à haute résistance et avec une performance économique. Chaque fixation quart de tour DZUS® est livrée avec son propre ensemble de réceptacles correspondants pour un engagement précis et sûr et une montage pratique dans toute une gamme d'applications.

image1

Avantages Clés

  • Less Time

    Facilite l'installation et la dépose rapides et faciles/p>

  • Center of Gravity

    Reste fixée au panneau, empêchant la perte de matériel

  • Security

    Matériaux et tailles adaptés à une variété d’exigences environnementales et de résistance

  • Hand or Tool

    Fonctionnement manuel ou à outil

  • Vibration Resistant

    Restent solidement fixées même lorsque soumises à des vibrations

  • Compression

    Force de verrouillage constante tout en évitant de trop serrer

Voir tous Fixations rapides

Sélectionnez un produit ci-dessous pour en savoir plus ou utilisez les filtres pour réduire les options

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Fixations rapides

Afficher en Grille Liste

18 Articles

Par ordre décroissant
  1. No more items to load
bbdedde9154966f3fbbc18b9a5b33de4036efd81bb8a07bedc3a31d1757370f7 18.220.137.93
please type in at least 2 letters...
Loading...