Fixations rapides

Les fixations quart de tour DZUS® de Southco satisfont à une vaste gamme d'exigences d'accès rapide, à haute résistance et avec une performance économique. Chaque fixation quart de tour DZUS® est livrée avec son propre ensemble de réceptacles correspondants pour un engagement précis et sûr et une montage pratique dans toute une gamme d'applications.

image1

Avantages Clés

  • Less Time

    Facilite l'installation et la dépose rapides et faciles/p>

  • Center of Gravity

    Reste fixée au panneau, empêchant la perte de matériel

  • Security

    Matériaux et tailles adaptés à une variété d’exigences environnementales et de résistance

  • Hand or Tool

    Fonctionnement manuel ou à outil

  • Vibration Resistant

    Restent solidement fixées même lorsque soumises à des vibrations

  • Compression

    Force de verrouillage constante tout en évitant de trop serrer

Voir tous Fixations rapides

Sélectionnez un produit ci-dessous pour en savoir plus ou utilisez les filtres pour réduire les options

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Fixations rapides

Afficher en Grille Liste

article121-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
ba9dc4751e346748e7689ff2d7123f32cc6fa4b20b42d671e1ff30a0dbcd6156 3.145.86.34
please type in at least 2 letters...
Loading...