NY - Fixations de panneau à deux éléments NYLATCH

Les passe-fils DZUS® NY-WG de Southco sont conçus pour être utilisés avec la gamme de goujons NY-CC, et offrent ensemble une gamme de fixations réutilisables, en plastique, de type rivet à pousser/tirer, avec une sélection de différentes tailles, styles de tête et couleurs disponibles.  La fixation combinée est retenue dans le panneau amovible et ne nécessite pas de réceptacle séparé...
NY - Fixations de panneau à deux éléments NYLATCH
  • Solution à faible coût d'installation totale pour remplacer vis, écrous et boulons
  • Grand choix de diamètres – .188", .250" et .313" – avec de nombreuses gammes de serrage correspondantes
  • Permet de tenir compte des défauts d’alignement des trous et des tolérances d’épaisseur de panneau
  • Variété et assortiment de couleurs pour pions plongeurs et rondelles, trois types de tête
  • Matériaux non conducteurs, non oxydables

Une gamme d'œillets conçus pour s'adapter aux poussoirs NY. Les options comprennent la taille, le matériau et l'épaisseur du panneau.

Disponible en Polycarbonate noir ou blanc (UL94-HB) ou en Polysulfone noir ignifugé (UL94-V0).

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici NY - Fixations de panneau à deux éléments NYLATCH

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
df3ee516fade54fd1d8e6a0d0ea95a2a6ad63cebd906f4c5daab27db4b8f1bbf 3.144.13.230
please type in at least 2 letters...
Loading...