The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
AV – Bras réglable (série B)
La série B offre une solution de montage simplifiée pour les applications statiques lorsque l’écran ne doit être déplacé que dans une position statique unique, ou lorsqu’il n'est pas nécessaire de le repositionner fréquemment. Les efforts de manœuvre peuvent être manuellement réglés en utilisant les outils inclus pour serrer ou desserrer les joints.
Description et avantages
Options disponibles
Normes et spécifications
Description et avantages
Régler les écrans dans la position souhaitée
Consignes de montage complètes et outils de réglage inclus
Esthétique soignée grâce aux goulottes de gestion de câbles intégrées
Construction robuste en aluminium pour compléter la conception industrielle
Options disponibles
Options de montage multiples
Efforts de manœuvre réglables avec l’outil inclus
Bras simple ou double pour ajuster la portée
Normes et spécifications
Gamme de poids optimale 1 kg (2.2 lbf) à 14kg (31 lbf).
Conforme à la norme VESA MIS-D, 100, C
Convient à la plupart es écrans de 35”
Description et avantages
Description et avantages
Régler les écrans dans la position souhaitée
Consignes de montage complètes et outils de réglage inclus
Esthétique soignée grâce aux goulottes de gestion de câbles intégrées
Construction robuste en aluminium pour compléter la conception industrielle
Options disponibles
Options disponibles
Options de montage multiples
Efforts de manœuvre réglables avec l’outil inclus
Bras simple ou double pour ajuster la portée
Normes et spécifications
Normes et spécifications
Gamme de poids optimale 1 kg (2.2 lbf) à 14kg (31 lbf).
Conforme à la norme VESA MIS-D, 100, C
Convient à la plupart es écrans de 35”
Vous êtes ici AV – Bras réglable (série B)
Filtres
Filtres
Max Display Load
echo __('not applicable'); ?>
Matériau
echo __('not applicable'); ?>
Couleur / Apparance
echo __('not applicable'); ?>
Mouvement de l'écran
echo __('not applicable'); ?>
Type de montage
echo __('not applicable'); ?>