KH - Charnières de porte démontable, montage en coin
Spécialement conçues pour un montage dans les angles de portes en tôle pliée, ces charnières affleurantes compactes sont une solution simple pour une installation rapide et économique. Robustes, les différents modèles conviennent à un éventail de dimensions d'armoires. Tous les modèles permettent une rotation complète de la porte sur 180°.
Lorsque la lame du châssis est fixée sur le châssis de l'armoire, la lame de porte formée s'encastre simplement dans un orifice embouti dans le coude en coin du panneau de porte. Le système est maintenu en place par une petite butée d'arrêt et une goupille de charnière qui vient rassembler les deux ailettes de charnière ensemble et qui comprime la lame de la porte contre le panneau de la porte.
- S'intègre facilement en position affleurante dans le coude double des portes en tôle pliée pour un aspect net sans dépassement de composant
- Construction durable en métal moulé sous pression
- Tailles disponibles pour adaptation sur panneaux en tôle de 1 mm (0,04") à 2 mm (0,08") d'épaisseur
- Modèle à un seul trou (T1 et T2) monté par une simple vis inséré à travers le châssis sur une base filetée
- Les goupilles de charnières escamotables permettent un déplacement de portes facile pour un accès à la maintenance et à l'entretien
- Les goupilles de charnières escamotables sur les modèles T1 et T2 sont disponibles en acétal ou en acier
- Les charnières de la catégorie KH supportent des charges admissibles axiales et radiales de 1200 N (270 lbf.) à 3000 N (675 lbf.)
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: