GA - Joints

Southco offre un avantage pratique aux fabricants d'armoires qui recherchent des matériels d'accès et des joints permettant d'obtenir une bonne étanchéité environnementale ou de minimiser les cliquetis : pouvoir s'adresser à un interlocuteur unique en mesure de répondre à leurs besoins. Les différentes options de configuration de joint permettent de disposer d'une bonne compression, d'une étanchéité efficace à la poussière et à l'humidité, d'atténuer les cliquetis provoqués par les vibrations et également de compenser l'irrégularité des contours en surface.
GA - Joints
  • Sceller la poussière et l'humidité
  • Atténuer les vibrations
  • Compenser les irrégularités de surface
  • Installation par clipsage et par pression
  • Non ventilé ou ventilé pour la libération de la pression
  • Profils à montage supérieur ou latéral
  • Conforme à la norme UL 94-HB

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici GA - Joints

Afficher en Grille Liste

12 Articles

Par ordre décroissant
  1. GA-704-81-M500

    Joints

  2. GA-202-82V-M500

    Latch

  3. GA-007-82V-M500

    Latch

  4. GA-010-82-M500

    Latch

  5. GA-206-82V-M500

    Latch

  6. GA-204-82V-M500

    Latch

  7. GA-010-82V-M500

    Latch

  8. GA-704-81V-M500

    Latch

par page