C6/G6 - Charnières à butée d'arrêt

La conception des charnières à cliquet de Southco leur procure de nombreux avantages dans les applications de positionnement de porte : plusieurs cliquets, résistance à la corrosion, aspect épuré, conception adaptée aux applications industrielles. La robustesse et la durée de vie de tous les modèles ont été éprouvées, et leur course sur 180° permet un accès facile aux armoires en vue de l'entretien ou de la maintenance des équipements.

C6/G6 - Charnières à butée d'arrêt

Les charnières à cliquet à position fixe maintiennent les portes ouvertes à un angle prédéfini et éliminent les coûts et la main d'œuvre nécessaires au montage de composants supplémentaires destinés à assurer un maintien efficace du positionnement.

  • Les divers angles de positionnement permettent d'obtenir les angles d'ouverture souhaités.
  • Les caches se clipsent fermement et masquent complètement la visserie de montage.
  • Fabrication anticorrosion en acier inoxydable et plastique
  • Style contemporain et conception adaptée aux applications industrielles
  • Existe en modèle à pivotement libre, sans cliquet
  • Disponible en version plastique et acier inoxydable ou entièrement en plastique
  • Plusieurs types de cliquet disponibles pour maintenir les portes dans des positions prédéfinies
  • Pour chacun des trois modèles de charnière à cliquet C6, un choix parmi trois valeurs de couple de positionnement permet de satisfaire aux exigences d'applications variées.
  •  Durée de vie nominale des cycles : jusqu'à 20 000 
  •  Plage de température de fonctionnement : -40° C (-40° F) à 80° C (180° F)

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici C6/G6 - Charnières à butée d'arrêt

Afficher en Grille Liste

25 Articles

Par ordre décroissant
  1. C6-256

    Latch

  2. C6-252

    Latch

  3. C6-257

    Latch

  4. C6-253

    Latch

  5. C6-250

    Latch

  6. C6-254

    Latch

  7. C6-602

    Latch

  8. C6-251

    Latch

  9. C6-259

    Latch

par page